Kontakt

Hauptmenüleiste

Languages

Deutschland

USV-Systeme

Mit einem USV-System von GE können Sie sich stets auf einen hohen Wirkungsgrad (> 96 %) und eine hohe Zuverlässigkeit sowie auf umfangreiche Wartungsleistungen und hervorragenden Service verlassen.

Suchen Sie ein USV-System? GE hat für jede Situation und jede Anwendung die passende USV. Die folgende Übersicht hilft Ihnen bei der Auswahl.

Übersicht

   

kVA

Baureihe
Spannungs - versorgung mit Netzkabel
1-phasig
LINE INTERACTIVE
    0,4-1,5                                                                                     VCL
ON LINE DOUBLE CONVERSION
        1-3                                                                               VCO
      0,7-3                                                                               VH
 Spannungs - versorgung mit Anschluss - klemmen
                      6-10                                                                     GT
                  3-10                                                                     LP11
3-1-phasig
                    5-10                                                                     LP 31T
                        8-20                                                               LP 31
3-3-phasig
                          10 -120                         LP33 10-120
                                                                        160-800 TLE
                          10 - 40                                                       SP
                          10 - 40                                                       EM
                          10 - 600     SG

Benötigen Sie weitere Informationen?

Dann sprechen Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

 



Erkunden Sie unser Produktangebot 

 

USV – einphasig
Einphasige USV-Systeme eignen sich zum Beispiel für normale Privathaushalte. GE bietet einphasige USV-Systeme für Lasten von 0,4 bis 10 kVA. Hier finden Sie weitere Informationen. Suchen Sie nach USV-Systemen für höhere Leistungen und anspruchsvollere Anwendungen? Dann sehen Sie sich weiter unten unsere dreiphasigen Lösungen an.

VCL Series UPS
Hoher Wirkungsgrad (> 95 %). Geeignet für PCs, Server, kleine Netzwerke und EPOS-Anwendungen (Electronic Point of Sale) (230 VAC).
VCO Series UPS
Äußerst zuverlässige Spannungsversorgung in einem kompakten und modernen Gehäuse – für kritische Anwendungen wie Daten-, Sprach- und andere Telekommunikations-netzwerke sowie...
USV mit vollwertigem Doppelwandler. Für Anwendungen in IT und Medizin, Hochgeschwindigkeits-datenverarbeitung, Schifffahrt und Motorensteuerung (Eingangsspannung: 130-280 VAC...
Enthält modulare Batterien in 19"-Ausführung. Ideal für Erweiterungen und Nachrüstungen. Für kleine und mittelgroße Datennetze, Telekommunikation, Serverracks etc.
UPS LP 11
Mit speziellem Modus für einen besonders hohen Wirkungsgrad bis 97 %. Für den Einsatz in mittelgroßen Datennetzwerken, in der Telekommunikation und für die lokale...

USV – eingang dreiphasig, ausgang einphasig
Wenn mehr Leistung benötigt wird als in einem durchschnittlichen Privathaushalt, aber noch kein Industrieniveau erreicht wird, so eignen sich USVs mit einem dreiphasigen Eingang und einem einphasigen Ausgang. Wir bieten USV-Lösungen von 5 bis 20 kVA. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen.

Für die Spannungsversorgung Ihrer unternehmenskritischen Anwendungen. Installations- und wartungsfreundlich. Geeignet für verschiedenste Anwendungen (Eingangsspannung: 340-...
Für die Spannungsversorgung Ihrer unternehmenskritischen Anwendungen. Installations- und wartungsfreundlich. Geeignet für verschiedenste Anwendungen (Eingangsspannung: 340-...

USV – dreiphasig
Bei höherem Leistungsbedarf wird eine dreiphasige USV benötigt, zum Beispiel für Serveranlagen oder industrielle Anwendungen. Unsere dreiphasigen USV-Systeme sind für Ausgangsleistungen von 10 bis 80 kVA erhältlich. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen.

TLE Series UPS
Hocheffizient im Doppelwandlermodus (bis 96,5 %) und im eBoost-Modus (bis 99 %).
LP33 Series UPS
Diese Modelle haben keinen Transformator, was den Platzbedarf und die Installationszeit begrenzt. Geeignet für große Datennetze und Telekommunikationsanlagen.
SitePro Series
Eine robuste USV mit Doppelwandler für echten Online-Betrieb mit galvanischer Trennung. Es können bis zu 8 Einheiten parallel installiert werden.
SG Series UPS
Hocheffiziente USVs mit schneller Lastfolge und Reaktion auf Lasttransienten sowie Eliminierung von Single Points of Failure. Geeignet für Datennetzwerke in Großunternehmen.