Kontakt

Hauptmenüleiste

Languages

Deutschland

Systemgehäuse

GE bietet ein komplettes Sortiment von Systemgehäusen in verschiedenen durchdachten Auslegungen für bis zu 4.000 Ampere an. Die modularen Systemgehäuse VMS aus Polycarbonat vervollständigen das... More

GE bietet ein komplettes Sortiment von Systemgehäusen in verschiedenen durchdachten Auslegungen für bis zu 4.000 Ampere an. Die modularen Systemgehäuse VMS aus Polycarbonat vervollständigen das Angebot für den Einsatz von Sicherungen und Leistungsschaltern.

Schutzschalter und Sicherungen
Die Reihe VMS umfasst Polycarbonatgehäuse in 5 Größen. Die Gehäuse lassen sich leicht montieren und es stehen zahlreiche Funktionen und Zubehör zur Verfügung, um Niederspannungs-Verteilersysteme mit bis zu 1.250 A entsprechend IEC 61439 zu realisieren.

Breaker Applications
The range consists out of double insulated wall mounting enclosures type Fix-o-Rail senior and low voltage distribution boards QuiXtra* 630 for sub-distribution as well as QuiXtra* 4000 for main distribution boards. All enclosure solutions are design verified according IEC61439.