Kontakt

Hauptmenüleiste

Languages

Deutschland

Aufputz-Verteiler

Ganz gleich, ob Sie Gehäuse aus Kunststoff oder Metall, wasserdichte oder vorkonfigurierte Ausführungen benötigen. GE bietet eine vollständige Palette an Aufbaugehäusen, die sich für die... More

Ganz gleich, ob Sie Gehäuse aus Kunststoff oder Metall, wasserdichte oder vorkonfigurierte Ausführungen benötigen. GE bietet eine vollständige Palette an Aufbaugehäusen, die sich für die verschiedensten Anwendungen eignen.

Aufbaumontage
Ganz gleich, ob Sie Gehäuse aus Kunststoff oder Metall, wasserdichte oder vorkonfigurierte Ausführungen benötigen. GE bietet eine vollständige Palette an Aufbaugehäusen, die sich für die verschiedensten Anwendungen eignen.

Einbaumontage
Die isolierten Kunststoff- und Metallgehäuse von GE sind in einer Vielzahl von Einbauvarianten erhältlich. Hohe Qualität mit durchdachter Bauweise und ansprechender Ästhetik.

Verteilerschränke
Eine Reihe flexibler, vollisolierter Produkte (Schutzart IP65/IP66) gewährleistet bei der Installation komfortable Kabelführung. Kleine Ausführungen mit Maßen von 90 x 90 mm bis 225 x 175 mm ermöglichen vielseitige Lösungen für Klemmenkästen.